A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kubikus kivitel mágneses mezőnek ellenálló alkalmazásokhoz
Méret
32 x 20 x 8 mm
kiképzés
32x20x8
Beépítés
szintben
hatótávolság
5 mm
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
| BES R01ZC-PSC50B-BS00,3-GS04-W52 | BES R01ZC-PSC50B-BS00,3-GS04-W53 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13 | |
|
84.933 HUF
Listás ár
|
87.338 HUF
Listás ár
|
41.962 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Ház anyaga | cink, Présöntvény | cink, Présöntvény | cink, Présöntvény, részben festett |
| Aktív felület, anyag | Fortron 6165 A6 | Fortron 6165 A6 | kerámiabevonatos |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, szilikon | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, szilikon | Csatlakozókábel, M12x1-apa, 3--pólusú, 0.20 m, TPU |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott