A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres változat teljesen fémből készült házzal
Méret
Ø 18 x 56 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
8 mm
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
| BES M18EG1-PSC80N-S04G-S | BES M18EG1-PSC80S-S04G-S | |
|
44.153 HUF
Listás ár
|
44.153 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 56 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M18x1 | M18x1 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 8 mm | 8 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 110 Hz | 110 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | nemesacél | nemesacél |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Mágneses térnek ellenálló | mágneses tér-álló (AC/DC) | mágneses tér-álló (AC/DC) |
| Védettség | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| további tulajdonságok | Szelektív színesfémre | Szelektív vasra |
Csak a CAD modell letöltése támogatott