Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BES05LC

BES M30MF2-PSC15F-BV02-EXE

Induktív érzékelők robbanásveszélyes területekre

Méret
Ø 30 x 74 mm
kiképzés
M30x1,5
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
12 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
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
Ø 30 x 74 mm
kiképzés
M30x1,5
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
12 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
300 Hz
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett
Aktív felület, anyag
PA/POM
csatlakozó
Kábel, 2 m, PUR
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-20...60 °C
Ex kategória
ATEX: 3D (EPL Dc)
IECEx: EPL Dc
ATEX: 3G (EPL Gc)
IECEx: EPL Gc
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
IECEx
ATEX
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné