BES05N6

Elérhető

BES Q40 HT

Típuskód:

BES Q40KG-X20F-SZ03

Betöltés...
Ajánlott kiegészítők
Méret
40 x 40 x 66.6 mm
kiképzés
40x40
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
20 mm
Kapcsolókimenet
kapcsolóerősítőhöz
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
LCP
csatlakozó
Csatlakozó, LEMO csatlakozó-Speciális csatlakozó, 2 pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
0...230 °C
Védettség
IP50
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
UKCA
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Kötelező tartozékok

Jelerősítő

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55