Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BES05NF

BES M12MG2-GNX40F-BT02-EXA

Hengeres kivitel robbanásveszélyes légkörökhöz

Méret
Ø 12 x 66 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
4 mm
Interfész
NAMUR
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
Ø 12 x 66 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
4 mm
Interfész
NAMUR
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
PEEK
csatlakozó
Kábel, FEP
Üzemi feszültség Ub
7.7...9 VDC
Környezeti hőmérséklet
-20...60 °C, az Ex-kategóriától függ
Ex kategória
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Védettség
IP68
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
IECEx
ATEX
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné