A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 5 x 44.5 mm
kiképzés
M5x0,5
Beépítés
szintben
hatótávolság
0,8 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
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
| BES M05EC2-PSC08B-S49G | BES 516-3005-E5-C-S49 | BES 516-3005-G-E5-C-S49 | |
|
40.779 HUF
Listás ár
|
33.988 HUF
Listás ár
|
35.438 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 5 x 44.5 mm | Ø 5 x 41 mm | Ø 5 x 41 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M5x0,5 | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 0,8 mm | 0,8 mm | 1,5 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott