A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Négyszögletes kompakt kivitel
Méret
44 x 8 x 8 mm
kiképzés
8x8
Beépítés
szintben
hatótávolság
1...2 mm
Interfész
IO-Link 1.1
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
| BES Q08ZC-YPL20B-BP00,3-GS75 | BES Q08ZC-YPL20B-BP00,3-GS04 | |
|
40.779 HUF
Listás ár
|
40.779 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 44 x 8 x 8 mm | 44 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | 8x8 | 8x8 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 1...2 mm | 1...2 mm |
| Interfész | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Kapcsolókimenet | 2x PNP/NPN/ellenütemű záró/nyitó (NO/NC) | 2x PNP/NPN/ellenütemű záró/nyitó (NO/NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 1200 Hz (SIO mód) | 1200 Hz (SIO mód) |
| Ház anyaga | cink, Présöntvény, nikkelmentes bevonat | cink, Présöntvény, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 4 pólusú, 0,3 m, PUR | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,3 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott