A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel hőmérsékletálló alkalmazásokhoz
Méret
Ø 5 x 42 mm
kiképzés
M5x0,5
Beépítés
szintben
hatótávolság
0,8 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
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
| BES M05EG-PSD08B-ES05-T | BES M05ED-PSD08B-ES05-T | BES M05ED-PSD08B-ES02-T | |
|
65.525 HUF
Listás ár
|
65.525 HUF
Listás ár
|
59.657 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 5 x 42 mm | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M5x0,5 | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 1.5 kHz | 1.5 kHz | 1.5 kHz |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4104) | Nemesacél (1.4104) | Nemesacél (1.4104) |
| Aktív felület, anyag | Kerámia | Kerámia | Kerámia |
| csatlakozó | Kábel, 5 m, szilikon | Kábel, 5 m, szilikon | Kábel, 2 m, szilikon |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | 0...135 °C | 0...135 °C | 0...135 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott