A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel
Méret
Ø 12 x 60 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
gyakorlatilag folytonos
hatótávolság
3.5...7 mm
Interfész
IO-Link 1.1
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
| BES M12MG1-YIC60B-S04G | BES M12MD1-YIC60B-S04G | |
|
25.977 HUF
Listás ár
|
25.977 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | gyakorlatilag folytonos | gyakorlatilag folytonos |
| hatótávolság | 3.5...7 mm | 3.5...7 mm |
| Interfész | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Kapcsolókimenet | 2x PNP/NPN/ellenütemű záró/nyitó (NO/NC) | 2x PNP/NPN/ellenütemű záró/nyitó (NO/NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 500 Hz | 500 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP68, BWN Pr.20 szerint | IP68, BWN Pr.20 szerint |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott