A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel mágneses mezőnek ellenálló alkalmazásokhoz
Méret
Ø 12 x 65 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
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
| BES M12MI-PSC20A-S04G | BES M12MI-PSC30A-S04G-W09 | |
|
16.731 HUF
Listás ár
|
32.765 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 2 mm | 3 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 800 Hz | 1500 Hz Measured at 2 mm, 24 V, 100 mA |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, bevonatos, PTFE |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT, PTFE bevonat |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -30...85 °C |
| Mágneses térnek ellenálló | mágneses tér-álló (AC/DC) | mágneses tér-álló (AC/DC) |
| Védettség | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| további tulajdonságok |
1. tényező bővített hőmérsékleti tartomány hegesztésálló (mágneses mező 100 kA/m) |
1. tényező bővített hőmérsékleti tartomány hegesztésálló (mágneses mező 100 kA/m) A ház ellenáll a fröccsenő víznek |
Csak a CAD modell letöltése támogatott