A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
32 x 20 x 8 mm
kiképzés
32x20x8
Beépítés
szintben
hatótávolság
8 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Terméktervezés
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,10 m, PUR
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 1,00 m, PUR
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
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BES R01ZC-PSC80B-BP00,1-GS04 | BES R01ZC-PSC80B-BP01-RS04-109 | BES R01ZC-PSC70B-BP01,5-GS04 | |
|
40.998 HUF
Listás ár
|
57.251 HUF
Listás ár
|
43.189 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 8 mm | 8 mm | 7 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 600 Hz | 600 Hz | 150 Hz |
| Ház anyaga | cink, Présöntvény | cink, Présöntvény | cink, Présöntvény |
| Aktív felület, anyag | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,10 m, PUR | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 1,00 m, PUR | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 1,5 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | 0...60 °C | 0...60 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott