A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 3 x 22 mm
kiképzés
D3.0
Beépítés
szintben
hatótávolság
1 mm
Kapcsolókimenet
NPN nyitó (NC)
Ez a termék a Classic portfólió része, ami azt jelenti, hogy
kibővített elérhetőség
átlátható feltételek
nincs új tervezési beépítés
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES G03EC-NOC10B-EP00,075-548 | BES G03EC-NSC10B-EP02 | |
|
37.143 HUF
Listás ár
|
31.801 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 3 x 22 mm | Ø 3 x 22 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | D3.0 | D3.0 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 1 mm | 1 mm |
| Kapcsolókimenet | NPN nyitó (NC) | NPN záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, JST ZHR-Series, 75 mm, PUR | Kábel, 2,00 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott