A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 8 x 60 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
gyakorlatilag folytonos
hatótávolság
4 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Terméktervezés
Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,3 m, PUR
Csatlakozókábel, M12x1-apa, 3--pólusú, 0.3 m, PUR
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
| BES M08MM-PSC40B-BP00,3-GS49 | BES M08MM-PSC40B-BP00,3-GS04 | |
|
39.771 HUF
Listás ár
|
39.771 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M8x1 | M8x1 |
| Beépítés | gyakorlatilag folytonos | gyakorlatilag folytonos |
| hatótávolság | 4 mm | 4 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 1200 Hz | 1200 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,3 m, PUR | Csatlakozókábel, M12x1-apa, 3--pólusú, 0.3 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott