A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 18 x 55 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
8 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Terméktervezés
Csatlakozókábel, AMP SUPERSEAL 3P, 3--pólusú, 0.15 m, TPU
Csatlakozókábel, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3--pólusú, 0.15 m, TPU
Csatlakozókábel, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4--pólusú, 0.15 m, TPU
Kábel, 2,00 m, PUR
Kábel, 2,00 m, PVC
Kábel, 3,00 m, PUR
Kábel, 3,00 m, PVC
Kábel, 5,00 m, PUR
Kábel, 5,00 m, PVC
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
| BES M18MI-PSC80B-BP00,15-Z10 | BES M18MI-PSC80B-BP00,15-Z06 | BES M18MI-PSC80B-BP00,15-Z07 | |
|
25.227 HUF
Listás ár
|
25.227 HUF
Listás ár
|
25.227 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 1300 Hz | 1300 Hz | 1300 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, AMP SUPERSEAL 3P, 3--pólusú, 0.15 m, TPU | Csatlakozókábel, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3--pólusú, 0.15 m, TPU | Csatlakozókábel, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4--pólusú, 0.15 m, TPU |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Védettség | IP68 | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott