A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 30 x 53 mm
kiképzés
M30x1,5
Beépítés
szintben
hatótávolság
15 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Terméktervezés
Csatlakozókábel, AMP SUPERSEAL 3P, 3--pólusú, 0.15 m, TPU
Csatlakozókábel, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3--pólusú, 0.15 m, TPU
Kábel, 2,00 m, PVC
Kábel, 3,00 m, PVC
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
| BES M30MI-PSC15B-BP00,15-Z06 | BES M30MI-PSC15B-BP00,15-Z10 | |
|
30.047 HUF
Listás ár
|
30.047 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 30 x 53 mm | Ø 30 x 53 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 15 mm | 15 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | PA 12 | PA 12 |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3--pólusú, 0.15 m, TPU | Csatlakozókábel, AMP SUPERSEAL 3P, 3--pólusú, 0.15 m, TPU |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott