Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BES05YY

BES Q40KU-UPU20B-KN05

Négyzetes kivitel 40 mm magassággal

Méret
40 x 40 x 118 mm
kiképzés
40x40
Beépítés
szintben
hatótávolság
20 mm
Kapcsolókimenet
záró/nyitó (NO/NC)
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
40 x 40 x 118 mm
kiképzés
40x40
Beépítés
szintben
hatótávolság
20 mm
Kapcsolókimenet
záró/nyitó (NO/NC)
Ház anyaga
műanyag
Aktív felület, anyag
PA 6.6
csatlakozó
csavarkapcsok
Üzemi feszültség Ub
20...275 VDC/20...253 VAC
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
CCC
működési elv
Induktív érzékelő
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné