A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Négyzetes kivitel 40 mm magassággal
Méret
40 x 40 x 118 mm
kiképzés
40x40
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
40 mm
Kapcsolókimenet
záró/nyitó (NO/NC)
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
| BES Q40KU-UPU40F-KM20 | BES Q40KU-UPU40F-KN05 | |
|
40.779 HUF
Listás ár
|
39.030 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 40 x 40 x 118 mm | 40 x 40 x 118 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | 40x40 | 40x40 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| hatótávolság | 40 mm | 40 mm |
| Kapcsolókimenet | záró/nyitó (NO/NC) | záró/nyitó (NO/NC) |
| Ház anyaga | műanyag | műanyag |
| Aktív felület, anyag | PA 6.6 | PA 6.6 |
| csatlakozó | csavarkapcsok | csavarkapcsok |
| Üzemi feszültség Ub | 20...275 VDC/20...253 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott