A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Különleges változat
Méret
Ø 12.7 mm x 2.875 ″
kiképzés
Ø 12.7 mm
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
PNP/NPN záró (NO)
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
| BES 516-300-S358/2.875"-S4 | BES 516-300-S358/2.062"-S4 | BES 516-300-S358/1.875"-S4 | |
|
158.647 HUF
Listás ár
|
158.647 HUF
Listás ár
|
158.647 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12.7 mm x 2.875 ″ | Ø 12.7 mm x 2.062 ″ | Ø 12.7 mm x 1.875 ″ |
|---|---|---|---|
| kiképzés | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP/NPN záró (NO) | PNP/NPN záró (NO) | PNP/NPN záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz |
| Ház anyaga |
cink alumínium |
cink alumínium |
cink alumínium |
| Aktív felület, anyag | duroplaszt | duroplaszt | duroplaszt |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Nyomásállóság max. | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott