A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Különleges változat
Méret
Ø 12.7 mm x 2.062 ″
kiképzés
Ø 12.7 mm
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
záró (NO)
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
| BES 516-200-S8/2.062"-S21 | BES 516-200-S8/1.500"-S21 | BES 516-200-S8/1.250"-S21 | |
|
158.647 HUF
Listás ár
|
158.647 HUF
Listás ár
|
158.647 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12.7 mm x 2.062 ″ | Ø 12.7 mm x 1.5 ″ | Ø 12.7 mm x 1.25 ″ |
|---|---|---|---|
| kiképzés | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Kapcsolókimenet | záró (NO) | záró (NO) | záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 20 Hz | 20 Hz | 20 Hz |
| Ház anyaga |
cink alumínium |
cink alumínium |
cink alumínium |
| Aktív felület, anyag | duroplaszt | duroplaszt | duroplaszt |
| csatlakozó | csatlakozó, 1/2”-20 UNF-2A-apa, 3--pólusú | csatlakozó, 1/2”-20 UNF-2A-apa, 3--pólusú | csatlakozó, 1/2”-20 UNF-2A-apa, 3--pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Nyomásállóság max. | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott