Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BES05ZA

BES 516-200-S8/1.025"-S5

Különleges változat

Méret
Ø 12.7 mm x 1.025 ″
kiképzés
Ø 12.7 mm
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
záró (NO)
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
Ø 12.7 mm x 1.025 ″
kiképzés
Ø 12.7 mm
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
20 Hz
Ház anyaga
cink
alumínium
Aktív felület, anyag
duroplaszt
csatlakozó
csatlakozó, 7/8”-16 UN-apa, 3--pólusú
Üzemi feszültség Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Nyomásállóság max.
206 bar
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné