A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
1. tényező 40 mm-es magasságú négyzetes kivitelben
Méret
40 x 40 x 66 mm
kiképzés
40x40
Beépítés
szintben
hatótávolság
20 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
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
| BES Q40KFU-PSC20A-S04K | BES Q40KFU-PSC20A-S04G | |
|
24.089 HUF
Listás ár
|
41.743 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 40 x 40 x 66 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | 40x40 | 40x40 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 20 mm | 20 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 300 Hz | 400 Hz |
| Ház anyaga | PA 12 | PBT |
| Aktív felület, anyag | PA 12 | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Mágneses térnek ellenálló | mágneses tér-álló (AC/DC) | mágneses tér-álló (AC/DC) |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| további tulajdonságok | 1. tényező | 1. tényező |
Csak a CAD modell letöltése támogatott