A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív Faktor 1-es érzékelők
Méret
Ø 18 x 46 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
8 mm
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
| BES M18ME-PSC80A-S04G-W34 | BES M18ME-PSC80A-S04G-W10 | BES M18MI-PSC80A-S04G-W33 | |
|
38.487 HUF
Listás ár
|
36.401 HUF
Listás ár
|
42.865 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 66 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, bevonatos, PTFE | Sárgaréz, bevonatos, PTFE | Sárgaréz, bevonatos, PTFE |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT, PTFE bevonat |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Mágneses térnek ellenálló | mágneses tér-álló (AC/DC) | mágneses tér-álló (AC/DC) | mágneses tér-álló (AC/DC) |
| Védettség |
IP67 IP68 |
IP67 IP68 |
IP67 IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| további tulajdonságok |
1. tényező bővített hőmérsékleti tartomány A ház ellenáll a fröccsenő víznek metal dust blanking |
1. tényező bővített hőmérsékleti tartomány A ház ellenáll a fröccsenő víznek |
1. tényező bővített hőmérsékleti tartomány A ház ellenáll a fröccsenő víznek metal dust blanking |
Csak a CAD modell letöltése támogatott