A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel
Méret
Ø 12 x 63.5 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
4 mm
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
| BES M12ZI1-PSC40B-BP02 | BES M12ZE1-PSC40B-BP02 | BES M12ZI1-PSC40B-BP00,8-GS04 | |
|
6.026 HUF
Listás ár
|
6.026 HUF
Listás ár
|
7.241 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 63.5 mm | Ø 12 x 43.5 mm | Ø 12 x 63.5 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 350 Hz | 350 Hz | 350 Hz |
| Ház anyaga |
cink présöntés, nikkelezett PC |
cink présöntés, nikkelezett PC |
cink présöntés, nikkelezett PC |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, TPU | Kábel, 2,00 m, TPU | Csatlakozókábel, M12x1-apa, 3--pólusú, 0.80 m, TPU |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott