A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel
Méret
Ø 18 x 63.5 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
8 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
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
| BES M18ZI1-NSC80B-BP02 | BES M18ZE1-NSC80B-BP02 | |
|
6.768 HUF
Listás ár
|
6.768 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 63.5 mm | Ø 18 x 43.5 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M18x1 | M18x1 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 8 mm | 8 mm |
| Kapcsolókimenet | NPN záró (NO) | NPN záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 300 Hz | 300 Hz |
| Ház anyaga |
cink présöntés, nikkelezett PC |
cink présöntés, nikkelezett PC |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, TPU | Kábel, 2,00 m, TPU |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott