Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BFB0001

BFB 75K-001-N-02

Négyzet alakú szálalapú egységek

típuscsalád
75K
Méret
10.4 x 35.4 x 79.3 mm
Interfész
NPN záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optikai készülék
bemeneti funkció
billentyűzár be/ki
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
75K
Méret
10.4 x 35.4 x 79.3 mm
Interfész
NPN záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optikai készülék
bemeneti funkció
billentyűzár be/ki
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
Beállítási lehetőség
Gyári beállítás (reset)
világos/sötét kapcsolás
Érzékenység (Sn)
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Fény jellege
LED piros fény
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PVC
Ház anyaga
ABS-műanyag
Kapcsolási frekvencia
1500 Hz
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné