A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres szálalapú egységek
típuscsalád
18M
Méret
Ø 18 x 75 mm
Interfész
2x PNP: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
Beállítási lehetőség
Érzékenység (Sn)
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
| BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-012-P-S4 | |
|
45.469 HUF
Listás ár
|
56.315 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Méret | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfész | 2x PNP: záró/nyitó (NO/NC) | 2x PNP: záró/nyitó (NO/NC) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| Beállítási lehetőség | Érzékenység (Sn) | Érzékenység (Sn) |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Fény jellege | LED infravörös | LED infravörös |
| csatlakozó | csatlakozó apa, 4 pólusú | csatlakozó apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett |
| Kapcsolási frekvencia | 1000 Hz | 3000 Hz |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott