A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Rövid löketű hidraulikus hengerekhez
Alkalmazás
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
mérési tartomány
0...80 mm
linearitás maximális eltérése
±250 µm
Ismétlési pontosság
± 50 µm
Nyomásállóság max.
350 bar
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
| BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-C30S75 | BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-C30S04 | BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-CA2000 | |
|
165.848 HUF
Listás ár
|
165.848 HUF
Listás ár
|
165.848 HUF
Listás ár
|
|
| Alkalmazás | Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders | Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders | Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders |
|---|---|---|---|
| mérési tartomány | 0...80 mm | 0...80 mm | 0...80 mm |
| linearitás maximális eltérése | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Ismétlési pontosság | ± 50 µm | ± 50 µm | ± 50 µm |
| Nyomásállóság max. | 350 bar | 350 bar | 350 bar |
| Interfész |
IO-Link 1.1 Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 4…20 mA/0…10 V Pin 4: Push-pull záró/nyitó (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/push-pull záró/nyitó (NO/NC) |
IO-Link 1.1 Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 4…20 mA/0…10 V Pin 4: Push-pull záró/nyitó (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/push-pull záró/nyitó (NO/NC) |
IO-Link 1.1 Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 4…20 mA/0…10 V Pin 4: Push-pull záró/nyitó (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/push-pull záró/nyitó (NO/NC) |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M8x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m, TPU | Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m, TPU | Kábel, 2.0 m, TPU |
| Környezeti hőmérséklet | 0...85 °C | 0...85 °C | 0...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Secondary features for condition monitoring | Internal temperature monitoring | Internal temperature monitoring | Internal temperature monitoring |
| Secondary features |
Identification Device Discovery Switching Profiles Signal Quality Monitoring Signal Delay Switching Counter Basic Statistics Logic Blocks Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Variant Configuration Pin Assignment |
Identification Device Discovery Switching Profiles Signal Quality Monitoring Signal Delay Switching Counter Basic Statistics Logic Blocks Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Variant Configuration Pin Assignment |
Identification Device Discovery Switching Profiles Signal Quality Monitoring Signal Delay Switching Counter Basic Statistics Logic Blocks Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Variant Configuration Pin Assignment |
Csak a CAD modell letöltése támogatott