Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BFT0008

BFT 6025-FC002-A06A1A-S4

Hőmérsékletjeladó analóg kimeneti jelekkel 4...20 mA (magas EMC-ellenállás)

Ház anyaga
Nemesacél (1.4571)
Csatlakozás módja
csatlakozó
mérési tartomány
-30...150 °C
Ház anyaga
nemesacél
Interfész
Analóg, áram: 4…20 mA
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
Nemesacél (1.4571)
Csatlakozás módja
csatlakozó
mérési tartomány
-30...150 °C
Ház anyaga
nemesacél
Interfész
Analóg, áram: 4…20 mA
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
működési elv
Hőmérséklet-érzékelő
01-es csatlakozó, kiképzés
M12x1
Védettség
IP67
IP69
IP69K
Besorolások
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné