Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BFT0018

BFT 6025-JC003-A02A0C-S4

Forgatható, könnyen leolvasható kijelzővel a rugalmas telepítés és a könnyű használat érdekében

mérési tartomány
-20...80 °C
Mérőelem
Pt1000
Üzemi feszültség Ub
15...35 VDC
analóg kimenet
Analóg áramerősség 4…20 mA
Kapcsolókimenet
PNP

Ez a termék a Classic portfólió része, ami azt jelenti, hogy

kibővített elérhetőség
rugalmas átmeneti időszak
átlátható feltételek
Classic Banner
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
mérési tartomány
-20...80 °C
Mérőelem
Pt1000
Üzemi feszültség Ub
15...35 VDC
analóg kimenet
Analóg áramerősség 4…20 mA
Kapcsolókimenet
PNP
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Beépítési mélység a berendezés felületétől
25 mm
Folyamat csatlakozója
NPT 1/2" külső
Folyamatcsatlakozó anyaga
Nemesacél (1.4571)
Ház anyaga
PC/ABS
TPE-E, PC, Nemesacél (1.4301)
Nyomásállóság max.
150 bar
Környezeti hőmérséklet
-20...80 °C
Védettség
IP65, IP67
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné