- mérési tartomány
- -20...80 °C
- Mérőelem
- Pt1000
- Üzemi feszültség Ub
- 15...35 VDC
- analóg kimenet
- Analóg áramerősség 4…20 mA
- Kapcsolókimenet
- PNP
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
- Beépítési mélység a berendezés felületétől
- 100 mm
- Folyamat csatlakozója
- NPT 1/2" külső
- Folyamatcsatlakozó anyaga
- Nemesacél (1.4571)
- Ház anyaga
-
PC/ABS
TPE-E, PC, Nemesacél (1.4301) - Nyomásállóság max.
- 150 bar
- Környezeti hőmérséklet
- -20...80 °C
- Védettség
- IP65, IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-08
- ETIM 6.0
- EC002994
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105
- eCl@ss 4.1
- 27-20-02-08
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-02-08
- eCl@ss 8.1
- 27-20-02-08
- eCl@ss 9.0
- 27-20-02-08
- eCl@ss 9.1
- 27-20-02-08