A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Fémből készült szabványos villás fénysorompók
típuscsalád
A
Méret
10 x 100 x 88 mm
villatávolság
80 mm
Interfész
PNP: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Villás fénysorompó
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
| BGL 80A-003-S49 | BGL 80A-009-S49 | |
|
90.756 HUF
Listás ár
|
101.926 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | A | A |
|---|---|---|
| Méret | 10 x 100 x 88 mm | 10 x 100 x 88 mm |
| villatávolság | 80 mm | 80 mm |
| Interfész | PNP: záró/nyitó (NO/NC) | PNP: záró/nyitó (NO/NC) |
| működési elv | Villás fénysorompó | Villás fénysorompó |
| optikai működési elv | egyutas fénysorompó | egyutas fénysorompó |
| sugár-jelleg | kollimált | kollimált |
| Fény jellege | piros lézerfény | piros lézerfény |
| fényfolt mérete | Ø 0.3 mm Fénykibocsátás | Ø 0.3 mm Fénykibocsátás |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú |
| Ház anyaga | cink, Présöntvény, fényezett | cink, Présöntvény, fényezett |
| Aktív felület, anyag | üveg | üveg |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Optikai sajátosság | - | átlátszóság észlelése |
Csak a CAD modell letöltése támogatott