Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BGL0030

BGL 30C-002-S4

Villás fénysorompók és ferde villás érzékelők

típuscsalád
C
Méret
18 x 80 x 93.5 mm
villatávolság
30 mm
Interfész
2x NPN záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Villás fénysorompó
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
C
Méret
18 x 80 x 93.5 mm
villatávolság
30 mm
Interfész
2x NPN záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Villás fénysorompó
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
Optikai sajátosság
Fényszalag
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
3 x 28 mm Fénykibocsátás
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
alumínium, eloxált
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
EAC
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné