A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Villás fénysorompók és ferde villás érzékelők
típuscsalád
C
Méret
18 x 100 x 93.5 mm
villatávolság
50 mm
Interfész
PNP záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Villás fénysorompó
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BGL 50C-009-S4 | BGL 50C-005-S4 | BGL 50C-001-S4 | |
|
-
Listás ár
|
234.333 HUF
Listás ár
|
218.348 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | C | C | C |
|---|---|---|---|
| Méret | 18 x 100 x 93.5 mm | 18 x 100 x 93.5 mm | 18 x 100 x 93.5 mm |
| villatávolság | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Interfész | PNP záró/nyitó (NO/NC) |
Analóg, feszültség: 0…10 V PNP: záró/nyitó (NO/NC) |
2x PNP: záró/nyitó (NO/NC) |
| működési elv | Villás fénysorompó | Villás fénysorompó | Villás fénysorompó |
| optikai működési elv | egyutas fénysorompó | egyutas fénysorompó | egyutas fénysorompó |
| Optikai sajátosság | Fényszalag | Fényszalag | Fényszalag |
| sugár-jelleg | divergens | divergens | divergens |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény | LED piros fény |
| fényfolt mérete | 3 x 28 mm Fénykibocsátás | 3 x 28 mm Fénykibocsátás | 3 x 28 mm Fénykibocsátás |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | alumínium, eloxált | alumínium, eloxált | alumínium, eloxált |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Csak a CAD modell letöltése támogatott