Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BGL0048

BGL 80A-006-SA10-S49

Villás fénysorompók és ferde villás érzékelők

típuscsalád
A
Méret
54 x 100 x 79 mm
villatávolság
80 mm
Interfész
NPN záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Villás fénysorompó
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
A
Méret
54 x 100 x 79 mm
villatávolság
80 mm
Interfész
NPN záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Villás fénysorompó
optikai működési elv
Villás fénysorompó
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
microSPOT-LED piros fény
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
Ház anyaga
Présöntvény, horganyzott
Aktív felület, anyag
üveg
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné