Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BGL004M

BGL 50F-007-00,2-S4

Villás fénysorompók a higiéniai ágazatban történő alkalmazásokra

Special characteristics
Washdown
típuscsalád
F
Méret
12 x 85 x 86 mm
villatávolság
50 mm
Interfész
2x PNP záró/nyitó (NO/NC)
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Special characteristics
Washdown
típuscsalád
F
Méret
12 x 85 x 86 mm
villatávolság
50 mm
Interfész
2x PNP záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Villás fénysorompó
optikai működési elv
Villás fénysorompó
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
infravörös
fényfolt mérete
Ø 2.0 mm Fénykibocsátás
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,25 m, PUR
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné