A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Helytakarékos, műanyagból készült villás fénysorompók különböző kivitelben
Méret
6 x 21.3 x 25.4 mm
villatávolság
5 mm
Interfész
PNP: nyitó (NC)
PNP: záró (NO)
PNP: záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
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
| BGL 5G-004-01 | BGL 5G-004-05 | |
|
4.678 HUF
Listás ár
|
5.063 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 6 x 21.3 x 25.4 mm | 6 x 21.3 x 25.4 mm |
|---|---|---|
| villatávolság | 5 mm | 5 mm |
| Interfész |
PNP: nyitó (NC) PNP: záró (NO) |
PNP: nyitó (NC) PNP: záró (NO) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | egyutas fénysorompó | egyutas fénysorompó |
| Fény jellege | LED infrared infravörös | LED infrared infravörös |
| csatlakozó | Kábel, 1 m, PVC | Kábel, 5 m, PVC |
| Ház anyaga | PBT | PBT |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 5...24 VDC | 5...24 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott