Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BGL005W

BGL 5H-004-01

Helytakarékos, műanyagból készült villás fénysorompók különböző kivitelben

Méret
6 x 14.6 x 26 mm
villatávolság
5 mm
Interfész
PNP: nyitó (NC)
PNP: záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
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
6 x 14.6 x 26 mm
villatávolság
5 mm
Interfész
PNP: nyitó (NC)
PNP: záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
Fény jellege
LED infrared infravörös
csatlakozó
Kábel, 1 m, PVC
Ház anyaga
PBT
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
5...24 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné