A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Villás érzékelők IO-Link-kel
Méret
10 x 50 x 68 mm
villatávolság
30 mm
Interfész
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Ellenütemű/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
működési elv
Villás fénysorompó
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
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
| BGL 30A-101-S49 | BGL 30A-001-S49 | |
|
52.650 HUF
Listás ár
|
63.557 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 10 x 50 x 68 mm | 10 x 50 x 68 mm |
|---|---|---|
| villatávolság | 30 mm | 30 mm |
| Interfész |
IO-Link-Device: 1.1.3 Ellenütemű/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) |
PNP: záró/nyitó (NO/NC) |
| működési elv | Villás fénysorompó | Villás fénysorompó |
| optikai működési elv | egyutas fénysorompó | egyutas fénysorompó |
| sugár-jelleg | divergens | divergens |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| fényfolt mérete | Ø 0.85 mm Fénykibocsátás | Ø 1.2 mm Fénykibocsátás |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú |
| Ház anyaga |
cink, Présöntvény, feketére festett PUR, PA 6.6 |
cink, Présöntvény, fényezett |
| Aktív felület, anyag | üveg, bevonatos | üveg |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| típuscsalád | - | A |
Csak a CAD modell letöltése támogatott