Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BHS000N

BES 516-200-S2/1.750"-S5

Nyomásálló induktív érzékelők

Méret
64.2 x 44.45 mm
Kapcsolási frekvencia
50 Hz
csatlakozó
7/8”-16 UN
Üzemi feszültség Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
64.2 x 44.45 mm
Kapcsolási frekvencia
50 Hz
csatlakozó
7/8”-16 UN
Üzemi feszültség Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné