A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Nyomásálló induktív érzékelők
Méret
64.2 x 126.75 mm
Kapcsolási frekvencia
50 Hz
csatlakozó
7/8”-16 UN
Üzemi feszültség Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Engedély / megfelelőség
CE
EAC
cULus
WEEE
EAC
cULus
WEEE
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES 516-200-S2/4.990"-S5 | BES 516-200-S8/4.562"-S5 | |
|
-
Listás ár
|
158.647 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 64.2 x 126.75 mm | Ø 12.7 mm x 4.562 ″ |
|---|---|---|
| Kapcsolási frekvencia | 50 Hz | 20 Hz |
| csatlakozó | 7/8”-16 UN | csatlakozó, 7/8”-16 UN-apa, 3--pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC |
| Engedély / megfelelőség |
CE EAC cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| kiképzés | - | Ø 12.7 mm |
| Beépítés | - | szintben |
| hatótávolság | - | 2 mm |
| Kapcsolókimenet | - | záró (NO) |
| Ház anyaga | - |
cink alumínium |
| Aktív felület, anyag | - | duroplaszt |
| Környezeti hőmérséklet | - | -25...70 °C |
| Nyomásállóság max. | - | 206 bar |
| Védettség | - | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott