A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Nyomásálló induktív érzékelők
Méret
Ø 16 x 73 mm
kiképzés
M16x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
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
| BES 516-300-S149-S4-D | BES 516-300-S152-S4-D | |
|
109.196 HUF
Listás ár
|
109.196 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 16 x 73 mm | Ø 16 x 73 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M16x1 | M16x1 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4104) | Nemesacél (1.4104) |
| Aktív felület, anyag | EP | EP |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú, 5,00 m, PUR | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú, 5,00 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Nyomásállóság max. | 350 bar | 350 bar |
| Védettség | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott