A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Nyomásálló induktív érzékelők
Méret
Ø 12 x 59 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
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
| BES 516-300-S162-D-PU-05 | BES 516-300-S135-D-PU-05 | BES 516-300-S135-D-PU-10 | |
|
71.628 HUF
Listás ár
|
71.628 HUF
Listás ár
|
75.099 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 59 mm | Ø 12 x 61 mm | Ø 12 x 61 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 2000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4104) | nemesacél | Nemesacél (1.4104) |
| Aktív felület, anyag | EP | EP | EP |
| csatlakozó | Kábel, 5,00 m, PUR | Kábel, 5,00 m, PUR | Kábel, 10,00 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Nyomásállóság max. | 500 bar | 500 bar | 500 bar |
| Védettség | IP68 | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott