A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Nyomásálló induktív érzékelők
Méret
Ø 18 x 61 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
3 mm
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
| BES 516-300-S203 | BES 516-300-S190-S4 | |
|
72.928 HUF
Listás ár
|
73.795 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 61 mm | Ø 18 x 58 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M18x1 | M18x1 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 3 mm | 3 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 1000 Hz | 400 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PEEK | PEEK |
| csatlakozó | Csatlakozó, M18x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Nyomásállóság max. | 500 bar | 500 bar |
| Védettség | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott