A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Nyomásálló induktív érzékelők
Méret
51 x 31.75 mm
Kapcsolókimenet
PNP
Kapcsolási frekvencia
10 Hz
Ház anyaga
nemesacél
csatlakozó
M12x1, 4--pólusú
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S295/1.250"-S4 | BES 516-300-S358/1.250"-S4 | |
|
-
Listás ár
|
158.647 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 51 x 31.75 mm | Ø 12.7 mm x 1.25 ″ |
|---|---|---|
| Kapcsolókimenet | PNP | PNP/NPN záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 10 Hz | 30 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél |
cink alumínium |
| csatlakozó | M12x1, 4--pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| kiképzés | - | Ø 12.7 mm |
| Beépítés | - | szintben |
| hatótávolság | - | 2 mm |
| Aktív felület, anyag | - | duroplaszt |
| Környezeti hőmérséklet | - | -25...70 °C |
| Nyomásállóság max. | - | 206 bar |
| Védettség | - | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott