A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Nyomásálló induktív érzékelők
Méret
51 x 47.625 mm
Kapcsolókimenet
PNP
Kapcsolási frekvencia
10 Hz
csatlakozó
M12x1, 4--pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S295/1.875"-S4 | BES 516-300-S358/1.875"-S4 | BES 516-341-H2-Y-S4 | BES 516-346-H2-Y-S4 | |
|
-
Listás ár
|
158.647 HUF
Listás ár
|
41.743 HUF
Listás ár
|
41.743 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 51 x 47.625 mm | Ø 12.7 mm x 1.875 ″ | 54 x 22 x 48 mm | 54 x 22 x 48 mm |
|---|---|---|---|---|
| Kapcsolókimenet | PNP | PNP/NPN záró (NO) | PNP nyitó (NC) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 10 Hz | 30 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| csatlakozó | M12x1, 4--pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| kiképzés | - | Ø 12.7 mm | 54x22x48 | 54x22x48 |
| Beépítés | - | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | - | 2 mm | 5 mm | 5 mm |
| Ház anyaga | - |
cink alumínium |
alumínium | alumínium |
| Aktív felület, anyag | - | duroplaszt | PA 12 | PA 12 |
| Környezeti hőmérséklet | - | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Nyomásállóság max. | - | 206 bar | - | - |
| Védettség | - | IP67 | - | - |
| Védettség | - | - | IP67 | IP67 |
| működési elv | - | - | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott