A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel nagynyomású alkalmazásokhoz
Méret
Ø 12 x 56 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
2,5 mm
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
| BHS B265V-PSD25-S04-003 | BHS B249V-PSD25-S04-003 | BHS B400V-PSD25-S04-003 | |
|
69.850 HUF
Listás ár
|
69.850 HUF
Listás ár
|
68.988 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 56 mm | Ø 12 x 56 mm | Ø 12 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4104) | Nemesacél (1.4104) | Nemesacél (1.4104) |
| Aktív felület, anyag | Kerámia | Kerámia | Kerámia |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Nyomásállóság max. | 500 bar | 500 bar | 500 bar |
| Védettség | IP68 | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott