Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BIC000E

BIC 2I0-I2A50-M30MI3-SM4A5A

Induktív csatlakozók az IO-Link jelátvitelhez

Funkció
Uni IO-Link
Jelforma
egyirányú
Átviteli távolság
0...5 mm
Komponensek
Remote
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú

Ez a termék a Classic portfólió része, ami azt jelenti, hogy

kibővített elérhetőség
átlátható feltételek
nincs új tervezési beépítés
Classic Banner
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Funkció
Uni IO-Link
Jelforma
egyirányú
Átviteli távolság
0...5 mm
Komponensek
Remote
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú
Kimeneti feszültség
24 VDC
Névleges kimeneti áramerősség
0.5 A
Ház anyaga
Sárgaréz, bevonatos
Környezeti hőmérséklet
-5...55 °C
Védettség
IP67
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
SIO mód
nem
Besorolások
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné