A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív csatolók tápellátáshoz
Funkció
Csak táp
Átviteli távolság
0...5 mm
Komponensek
Base
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1, 4 pólusú
Méretezési üzemi feszültség Ue
24 VDC
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
|
| BIC 1P0-P2A20-M30ME-SM4A4A | BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A | BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A | |
|
-
Listás ár
|
115.425 HUF
Listás ár
|
109.350 HUF
Listás ár
|
|
| Funkció | Csak táp | Csak táp | Csak táp |
|---|---|---|---|
| Átviteli távolság | 0...5 mm | 0...5 mm | 0...5 mm |
| Komponensek | Base | Base | Remote |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1-anya, 5--pólusú |
| Méretezési üzemi feszültség Ue | 24 VDC | 24 VDC | - |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Ház anyaga | - | Sárgaréz, nikkelezett, bevonatos | Sárgaréz, nikkelezett, bevonatos |
| Méret | - | Ø 30 x 100 mm | Ø 30 x 107.5 mm |
| Környezeti hőmérséklet | - | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Kimeneti feszültség | - | - | 24 VDC |
| Névleges kimeneti áramerősség | - | - | 0.5 A |
Csak a CAD modell letöltése támogatott