Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BIC005N

BIC 1I0-N2A02-M30TI-BPX03-030

Induktív csatolók jelátvitelhez

Jelforma
egyirányú
Átviteli távolság
1...6 mm
Komponensek
Base
csatlakozó
Kábel, 3,00 m, PUR
Méretezési üzemi feszültség Ue
24 VDC
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Jelforma
egyirányú
Átviteli távolság
1...6 mm
Komponensek
Base
csatlakozó
Kábel, 3,00 m, PUR
Méretezési üzemi feszültség Ue
24 VDC
Ház anyaga
Sárgaréz
Környezeti hőmérséklet
0...50 °C
Védettség
IP67
Besorolások
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné