Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BIC005Z

BIC 1I3-P2A30-Q90AA-GPX0B-Z04

Induktív csatolók jelátvitelhez

Funkció
Jelátvitel
Jelforma
egyirányú
Átviteli távolság
4...12 mm
Komponensek
Base
csatlakozó
csatlakozó, 1 1/8”, 12 pólusú, 1,00 m, PUR
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Funkció
Jelátvitel
Jelforma
egyirányú
Átviteli távolság
4...12 mm
Komponensek
Base
csatlakozó
csatlakozó, 1 1/8”, 12 pólusú, 1,00 m, PUR
Méretezési üzemi feszültség Ue
24 VDC
Ház anyaga
alumínium
Méret
90 x 90 x 45 mm
Környezeti hőmérséklet
0...50 °C
Védettség
IP67
Besorolások
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné